??
CAD model selection
K0118.121112X12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0118 - Cam levers with elastomer lock
Bill of material
K0118.121112X12
BESTKIPP
Order No.
K0118.121112X12
POS
Position
GR
size
1
D
Diameter
12 mm
D1
Diameter
18.1 mm
B
Width
22 mm
B1
Width
16 mm
H
distance
14.0 mm
H1
height
23.2 mm
H2
distance
12.85 mm
H3
height
12 mm
A
distance
71.5 mm
A1
Length
79.6 mm
SW
Width across flats
10 mm
HALTEKRAFT
Clamping force ca. N clamp bore (no permanent load)
100
HALTEKRAFT1
Clamping force ca. N sheet metal clamping (no permanent load)
50
GEW
Approx. weight
0.0353 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245196807
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions